Piastre per l’accoppiamento pneumatico 8


Variante scelta
Piastra per l’accoppiamento pneumatico 8 80x40 G3/8, nero (0.0.678.23)
Piastra per l’accoppiamento pneumatico 8 80x40 G3/8, nero
0.0.678.23
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.678.23
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 248 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorenero

Descrizione

Ermetica, veloce e pratica! La piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G3/8 si avvita frontalmente su un profilato 8 80x40 e consente di utilizzarlo come condotta per l’aria compressa. L’innesto per l’aria compressa si avvita nella filettatura G3/8.
La piastra per il collegamento pneumatico si fissa nei fori centrali del profilato mediante viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20 (8.0.004.41).
Nota: la piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G3/8 si usa in combinazione con la guarnizione 8 80x40 PE (0.0.420.80). item offre numerosi accessori per completare le soluzioni per l’aria compressa nelle strutture di profilati, come per esempio i set di collegamento universali pneumatici, utili per collegare i profilati in modo ermetico e robusto. Le piastre per il collegamento pneumatico sono disponibili anche con filettatura G1/2 (0.0.406.34, 0.0.406.25).

Varianti

Ordinare per

External dimension:  80x40Connecting thread:  G 3/8
External dimension:  80x80Connecting thread:  G 1
External dimension:  80x40Connecting thread:  G 1/2

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27299211
eCl@ss 5.0
27299211
eCl@ss 5.1
27299211
eCl@ss 6.0.1
27299211
eCl@ss 7.1
27299211
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
UNSPSC 9.0
27131601
UNSPSC 7.0
27131601
Codice tariffa doganale
79070000