Maniglia Pa
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.196.57 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 93 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
s = 2mm => b = M8x14 (8.0.000.18)
s = 4mm => b = M8x16 (8.0.000.19)
s = 6mm => b = M8x18 (8.0.000.02)
s = 8mm => b = M8x20 (8.0.009.11)
s = 10mm => b = M8x22 (8.0.002.62)
a = BR10 b = 0.0.625.04 c = DIN 912 M8x18 (0.0.652.76)
a = BR12 b = 0.0.003.63 c = DIN 912 M8x20 (8.0.004.41)
Varianti
Ordinare per
| Handle length: 80 | |
| Handle length: 120 mm | |
| Handle length: 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097
Maniglia Pa
* Indicazione obbligatoria