Rinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio, GD-Zn, nero
Puleggia con cuscinetti volventi con foro ⌀ 8H7, alesabile fino a max. ⌀ 15 mm, Lunghezza mozzo 30 mm
Una rotazione corrisponde a 150 mm
raggio effettivo rw = 23,9 mm
Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della
cinghia dentata: MR = 0,30 Nm
Carico max.: MD = 20 Nm
Lunghezza cinghia internamente al rinvio
Rinvio a 90° : 140 mm
Rinvio a 180° (uscita sul lato da 100) : 160 mm
Rinvio a 180° (uscita sul lato da 80) : 200 mm
2 Connettori universali 8
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincate
1 Tassello scorrevole speciale G-acciaio M8
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincata Passo
p = 10 mm Numero di denti z = 15
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.34 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 20 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.3 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’involucro del rinvio per cinghia dentata è predisposto per l’applicazione di piastre di adattamento e di elementi di accoppiamento D55 nonché come sede per il centraggio D55-D22.
Se necessario, il tassello scorrevole speciale può essere troncato nella parte centrale e dimezzato prima del montaggio.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
| Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D12 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D15 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 11H7, alesabile | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D34 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D34 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090