Rinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio, GD-Zn, nero
Puleggia con cuscinetti volventi con mozzo scanalato, geometria mozzo VK14 per albero scanalato VK14 DIN ISO 14-6x11x14, lunghezza mozzo 30 mm
Una rotazione corrisponde a 150 mm
raggio effettivo rw = 23,9 mm
Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della
cinghia dentata: MR = 0,30 Nm
Carico max.: MD = 20 Nm
Lunghezza cinghia internamente al rinvio
Rinvio a 90° : 140 mm
Rinvio a 180° (uscita sul lato da 100) : 160 mm
Rinvio a 180° (uscita sul lato da 80) : 200 mm
2 Connettori universali 8
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincate
1 Tassello scorrevole speciale G-acciaio M8
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincata
Passo p = 10 mm Numero di denti z = 15
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.26 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 20 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.3 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’involucro del rinvio per cinghia dentata è predisposto per l’applicazione di piastre di adattamento e di elementi di accoppiamento D55 nonché come sede per il centraggio D55-D22.
Se necessario, il tassello scorrevole speciale può essere troncato nella parte centrale e dimezzato prima del montaggio.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |