Rinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio, Al, nero
Puleggia con cuscinetti volventi con foro ⌀ 16H7, alesabile fino a max. ⌀ 36 mm, Lunghezza mozzo 75 mm
Nota tecnica
Una rotazione corrisponde 280 mm
raggio effettivo rw = 44,6 mm
Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della cinghia dentata: MR = 1,05 Nm
Carico max. : MD = 92 Nm
Lunghezza cinghia internamente al rinvio
Rinvio a 90° : 220 mm
Rinvio a 180° : 300 mm
Passo p = 10 mm Numero di denti z = 28
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.426.21 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 100 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4.2 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
La puleggia del rinvio 8 80 R50 II per cinghia dentata VK32 è dotata di un mozzo scanalato atto ad alloggiare l’albero scanalato VK32.
L’alloggiamento offre la possibilità di accoppiare il giunto D80 VK32.
L’esecuzione con foratura è idonea per la lavorazione singola del mozzo fino ad un ⌀ 36 mm oppure fino a un diametro ⌀ di 30 mm con chiavetta.
La misura d’uscita della cinghia dentata corrisponde a 80 mm.
L’apertura abbozzata dall’interno per la cinghia dentata deve essere staccata dalla calotta. Qualora, per ragioni costruttive, il rinvio per cinghia dentata fosse montato senza calotta, la lunghezza della cinghia dentata all’interno del rinvio si riduce di 10 mm.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090