Grip Knob Pi


Variante scelta
Pomello Pi D32 M6 PA, grigio simile a RAL 7042 (0.0.731.30)
Pomello Pi D32 M6 PA, grigio simile a RAL 7042
0.0.731.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

maniglia, PA-GF, grigia con inserto filettato, Al

Proprietà

Nr. articolo0.0.731.30
AntistaticoNo
Pesom = 11.8 g
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il compatto pomello Pi D32 M6 PA, grigio è l’ideale per aprire e chiudere porte e sportelli.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097