item
Portapunta 8

Portapunta 8


Visualizzare tutte le 2 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.683.28
Serie Postazioni di lavoro
Qualità grigio simile a RAL 7042
ESD Antistatico = No
Peso m = 13 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale PA-GB

Descrizione

Portapunte 8
Con il portapunte in plastica a quattro vani le punte saranno sempre ben visibili e saldamente in posizione. L’inclinazione del supporto migliora la visibilità delle punte e agevola il rapido prelievo di quelle più utilizzate.

Varianti

Ordinare per

Colore:  grigio grigio
Colore:  nero nero

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097