Portatazza e portabottiglia


Variante scelta
Portatazza 8, nero simile a RAL 9005 (0.0.624.34)
Portatazza 8, nero simile a RAL 9005
0.0.624.34
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Filo metallico, acciaio, inox
1 Supporto per il filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
1 Rondella DIN 433-6,4
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6

Proprietà

Nr. articolo0.0.624.34
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 114 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 5 kg
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Pausa caffé – item tiene pronto per voi il vostro bicchiere o la vostra tazza.
Portatazza (diametro di 84 mm) realizzato con cavo di acciaio inox.

Varianti

Ordinare per

Průměr:  100Design:  LahevBarva:  Šedá Šedá
Průměr:  100Design:  LahevBarva:  Černá Černá
Průměr:  84Design:  KelímekBarva:  Černá Černá
Průměr:  84Design:  KelímekBarva:  Šedá Šedá

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000