item
Cavo di potenza

Cavo di potenza


Visualizzare tutte le 10 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Leitungslänge 5 m

Proprietà

Nr. articolo 0.0.703.51
Qualità arancione
ESD Antistatico = No
Peso m = 1.072 kg
Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

L’interazione tra motore e controller è controllata da due cavi separati, in modo da escludere interferenze: il cavo di potenza arancione trasmette l’energia al motore, mentre il cavo di trasduzione verde è destinato esclusivamente alla trasmissione dei dati. I diversi connettori a spina e colori rendono inconfondibili le singole tipologie di cavi utilizzate, evitando collegamenti errati.

Varianti

Ordinare per

Steuerungstyp:  C 1-02/ C 1-05 Leitungslänge:  5 m
Steuerungstyp:  C 3-05 Leitungslänge:  5 m
Steuerungstyp:  C 1-02/ C 1-05 Leitungslänge:  10 m
Steuerungstyp:  C 3-05 Leitungslänge:  10 m
Steuerungstyp:  C 1-02/ C 1-05 Leitungslänge:  15 m
Steuerungstyp:  C 1-02/ C 1-05 Leitungslänge:  20 m
Steuerungstyp:  C 1-02/ C 1-05 Leitungslänge:  25 m
Steuerungstyp:  BL 1-04/C Leitungslänge:  5 m
Steuerungstyp:  BL 1-04/C Leitungslänge:  10 m
Steuerungstyp:  BL 1-04/C Leitungslänge:  15 m

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Codice tariffa doganale
85444290