Dispositivo di avanzamento
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Blocco cuscinetto, PA, nero
1 Slitta con sicurezza antirotazione PA, nera
1 Rondella acciaio, zincata
1 Giunto M6, acciaio, zincato
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.616.65 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 85 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’indicatore di posizione meccanico indica in modo digitale il percorso di avanzamento (1 rotazione del volantino corrisponde ad 1 mm del percorso di avanzamento, risoluzione 0,1 mm).
L’indicatore di posizione elettronico presenta una precisione di misurazione pari a 0,01 mm. Può essere calibrato dall’utente e oltre al valore assoluto può rilevare facilmente anche dimensioni incrementali. Mediante la variazione del fattore di conversione è possibile rilevare la distanza tra le slitte di avanzamento controrotanti.
Avvertenza: il dispositivo di avanzamento utilizzato in combinazione agli indicatori di posizione non è un dispositivo di taratura! Esso serve piuttosto, ad esempio nelle procedure di montaggio, ad impostare posizioni predeterminate in modo che possano essere ripetute.
Il fissaggio dei componenti alla slitta di avanzamento ha luogo in corrispondenza di una scanalatura del profilato 8, con sicurezza antirotazione ad accoppiamento geometrico, oppure mediante una chiusura a vite (M6) per qualsiasi componente.
Mediante viti di regolazione accessibili lateralmente è possibile compensare il gioco verticale della slitta nella scanalatura di guida.
Il carico massimo di compressione Fx nella direzione di spostamento è pari a 200 N; verticalmente rispetto alla scanalatura è possibile applicare un carico di 100 N di pressione e 50 N di trazione Fz sulle slitte di scorrimento.
LS = H+130 mm (con indicatore di posizione digitale)
LS = H+90 mm (senza indicatore di posizione digitale)
La lunghezza dei mandrini filettati controrotanti è pari a:
LSG = H+67 mm
Ruotando la ruota di avanzamento in senso orario la slitta di avanzamento viene allontanata dall'utente mentre la slitta controrotante complementare si dirige verso la slitta di avanzamento.
Varianti
Ordinare per
| Pozycjoner: Przeciwbieżny | |
| Pozycjoner: Równobieżny |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
Codice tariffa doganale
39269097