Presa di corrente ad incasso
Dati tecnici
Materiale incluso
Presa di corrente, PA, nera
Copertura, PA, nera
Scatola di isolamento, PA, grigia
Bipolare + messa a terra, 16 A, 250 V
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.465.82 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 50 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Utilizzando la scatola di isolamento con fermacavo e i cavi isolati in dotazione, gli elementi della canalina non devono essere collegati al sistema del conduttore di protezione. Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato.
Le prese sono verificate a norma VDE.
Il collegamento bipolare è progettato per condizioni standard (16 A e corrente alternata a 250 V).
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Tapa: sin | |
| Tapa: con tapa |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Codice tariffa doganale
85366990