Profilato 10 100x100
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.625.17 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 21.74 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 103.3 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 237.98 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 237.98 cm4 |
| Peso | m = 5.87 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 3500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 47.6 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 47.6 cm3 |
Descrizione
I collegamenti a vite dei profilati fino ad un diametro M10 consentono elevati pretensionamenti e forniscono sicurezza.
Le parti del telaio di base sottoposte ad una sollecitazione inferiore possono essere realizzate facilmente impiegando i profilati leggeri della serie 10 E – mantenendo invariata sia la geometria che la tecnica di collegamento.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100