Profilato 5 40x20
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.464.04 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.36 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1.09 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.4 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 5.38 cm4 |
| Peso | m = 0.91 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.4 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.69 cm3 |
Descrizione
Nella versione standard, il compatto profilato in alluminio presenta quattro scanalature 5 aperte. Le scanalature di entrambi i lati stretti sono chiuse. Il profilato in alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: noir | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: noir | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: court | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: court | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


aluminium naturel


noir