Profilato 8 160x60


Variante scelta
Profilato 8 160x60 6N E, naturale (0.0.629.81)
Profilato 8 160x60 6N E, naturale
0.0.629.81
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.629.81
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 18.13 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 168.7 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 96.88 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 639 cm4
Pesom = 4.895 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 30.56 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 79.88 cm3

Descrizione

I profilati 8 160x60 permettono di realizzare gambe per tavolo particolarmente robuste. La loro sezione garantisce la massima resistenza alla torsione a fronte i un peso minimo. Inoltre le scanalature 8 offrono infinite possibilità per sfruttare la compatibilità con il Sistema dei Componenti MB per realizzare il proprio tavolo personalizzato indipendentemente dal sostegno a terra per tavolo scelto.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  lang

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100