Profilato 8 24x20 D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.720.44 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 2.12 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.08 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.31 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.7 cm4 |
| Peso | m = 0.572 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.09 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0.73 cm3 |
Descrizione
Senza un listello di scorrimento aggiuntivo, la merce trasportata può essere guidata direttamente lungo il profilato di alluminio anodizzato con coefficiente di attrito ridotto.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 24x20 D30
* Indicazione obbligatoria