Profile 8 40x40 D30


Variante scelta
Profilato 8 40x40 1N D30 leggero, naturale (0.0.725.25)
Profilato 8 40x40 1N D30 leggero, naturale
0.0.725.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.25
SerieSerie D30
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6.76 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 9.29 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 9.44 cm4
Pesom = 1.82 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4.64 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4.72 cm3

Descrizione

Il profilato 8 40x40 1N D30 leggero è un profilato costruttivo universale in alluminio anodizzato di alta qualità nella misura modulare della serie 8 con un dente profilato della serie D30. Questo permette di fissare tubolari (profilati) D30 senza adattatore a un’intelaiatura realizzata con profilati 8 rettangolari con connettori D30.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta tre scanalature 8 aperte. Il contorno del profilato del sistema dei componenti lean production termina a filo del lato superiore.
Il profilato 8 40x40 1N D30 leggero semplifica la realizzazione di strutture in cui i tubolari (profilati) sono utilizzati insieme ai profilati 8. La tecnica di collegamento impiegata si differenzia a seconda dell’orientamento del dente del profilato.
Applicazioni tipiche sono telai portanti con strutture realizzate con tubolari (profilati) per la riduzione del peso.
Nota: se il contorno del dente è collegato al lato frontale di un profilato 8, per il fissaggio è necessario praticare un foro di montaggio per l’avvitamento.
Per combinare elementi del sistema dei componenti lean production e della serie 8 all’interno di un’intelaiatura di profilati sono disponibili diversi profilati di alluminio, quali il tubolare profilato 8 D30 (0.0.663.94), il profilato 8 40x40 1N D30 leggero (0.0.725.24) e il profilato 80x40 D30 (0.0.729.71).

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100