Profilato X 8 120x40
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.718.93 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 13.7 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 24.8 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 231.05 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 3.7 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 2500 N |
Colore | naturale |
Momento resistente, x-asse | Wx = 12.4 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 38.51 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato X 8 120x40
Su richiesta