Profilato X 8 120x40


Variante scelta
Profilato X 8 120x40 leggero, naturale (0.0.656.63)
Profilato X 8 120x40 leggero, naturale
0.0.656.63
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.656.63
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 16.31 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 18.43 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 24.88 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 225.53 cm4
Pesom = 4.4 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 12.44 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 37.59 cm3

Descrizione

I profilati della serie X sono perfetti per costruire strutture eleganti con superfici chiuse. Il raggio dei bordi minimizzato permette di unire i profilati senza soluzione di continuità e senza bordi sporgenti. Questi nuovi profilati X 8 sono l’ideale per costruire telai e impianti particolarmente robusti. Grazie alle sezioni maggiorate offrono un elevato momento di resistenza alla flessione che amplia le possibilità costruttive della serie X. Ora i profilati X 8 sono indicati anche per la realizzazione di diagonali portanti orizzontali e verticali.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Rainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Rainures:  ouvertes ouvertesCôté fermé:  -Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°)Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042100