Profilato 12 120x60
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.001.02 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 37.58 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 98.17 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 135.4 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 509.7 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 10.15 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 10000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 45.1 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 85.1 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 12 120x60
Su richiesta