Profilato 12 60x60


Variante scelta
Profilato 12 60x60, naturale (0.0.001.11)
Profilato 12 60x60, naturale
0.0.001.11
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.001.11
Serieserie 12
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 20.6 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 9.59 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 70.5 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 70.5 cm4
Pesom = 5.55 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 10000 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 23.5 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 23.5 cm3

Descrizione

I profilati della Serie 12 sono indicati specialmente per la costruzione di telai stabili per carichi elevati. La rigidità delle fiancate dei profilati permette carichi fino a 10.000 N per ogni collegamento a vite; la loro inclinazione rispetto alla scanalatura garantisce un’elevata sicurezza anti-svitamento.
Alcune parti del telaio di base che sono sottoposte ad uno sforzo inferiore si possono realizzare facilmente impiegando i profilati della Serie 12 leggera con un conseguente risparmio.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  Light
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  Light
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  Standard
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  Standard

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100