Intelaiatura, profilato di base X 8
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.713.08 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 110 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | ABS |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Si combina con diversi elementi piani e con le serie X o XMS. Non è necessario rifilare i profilati o gli elementi piani.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090