Profilato di copertura
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.003.25 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 58 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990


weißaluminium

Aluminium natur

schwarz