Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.79 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 102 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PP-ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
La geometria del profilato di fissaggio consente di montare il supporto per targhetta con un angolo di 0° oppure inclinato di 20° verso l’alto o verso il basso. In questo modo le targhette risultano sempre leggibili, anche in presenza di elementi piani sopraelevati, ribassati oppure di tubolari profilati ruotati. Inoltre, è possibile fissare un profilato porta-targhetta continuo sull’intera larghezza della diagonale anche se i supporti per rulliera della scaffalatura FIFO occupano sezioni parziali. A tale scopo il profilato di fissaggio viene utilizzato a pezzi.
La forma eccentrica del listello garantisce che supporto e porta-targhetta non sporgano oltre il bordo superiore del profilato e quindi non si stacchino in fase di prelievo di un contenitore. Le targhette, con altezza massima di 30 mm, si inseriscono facilmente dall’alto grazie a un ampio angolo di apertura. La targhetta non cade neppure se il profilato porta-targhetta D30 e ESD viene ruotato di 180°.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
39162000