Profilato porta-targhetta D30 e ESD, trasparente

0.0.691.83

Questo prodotto sarà presto nuovamente disponibile.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.83
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 69 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialeABS-ESD
Coloretrasparente

Descrizione

Ogni cosa al suo posto! Il profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD e il profilato porta-targhetta D30 e ESD fanno chiarezza anche nelle situazioni di montaggio più complicate. Il profilato porta-targhetta può essere agganciato al dente di un tubolare profilato D30 oppure montato al profilato di fissaggio.
La geometria del profilato di fissaggio consente di montare il supporto per targhetta con un angolo di 0° oppure inclinato di 20° verso l’alto o verso il basso. In questo modo le targhette risultano sempre leggibili, anche in presenza di elementi piani sopraelevati, ribassati oppure di tubolari profilati ruotati. Inoltre, è possibile fissare un profilato porta-targhetta continuo sull’intera larghezza della diagonale anche se i supporti per rulliera della scaffalatura FIFO occupano sezioni parziali. A tale scopo il profilato di fissaggio viene utilizzato a pezzi.
La forma eccentrica del listello garantisce che supporto e porta-targhetta non sporgano oltre il bordo superiore del profilato e quindi non si stacchino in fase di prelievo di un contenitore. Le targhette, con altezza massima di 30 mm, si inseriscono facilmente dall’alto grazie a un ampio angolo di apertura. La targhetta non cade neppure se il profilato porta-targhetta D30 e ESD viene ruotato di 180°.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Codice tariffa doganale
39169090