Intelaiatura, profilato di tenuta 8


Variante scelta
Profilato di tenuta 8, grigio simile a RAL 7042 (0.0.716.28)
Profilato di tenuta 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.716.28
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Proprietà

Nr. articolo0.0.716.28
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 42.55 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 20 m
MaterialeTPV
Coloregrigio simile a RAL 7042
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Il sistema di intelaiatura è un fissaggio modulare per elementi piani particolarmente indicato per le camere bianche. Inoltre, serve per la costruzione di pareti e soffitti. Collegando insieme il profilato di base, le coperture in alluminio e le guarnizioni si ottengono superfici semplici da pulire ideali per l’impiego in camera bianca.
Si combina con diversi elementi piani e con le serie X o XMS. Non è necessario rifilare i profilati o gli elementi piani.

Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Il profilato di tenuta elastico 8 del sistema di intelaiatura chiude la fuga tra l’elemento piano e il profilato di tamponamento del sistema di intelaiatura. La guarnizione di tenuta in TPS si inserisce in posizione nel profilato di tamponamento garantendo una sigillatura resistente alla pressione e la compensazione delle tolleranze tra elemento piano e profilato.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Delivery unit:  RollLength:  20000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
40069000