Profilato acciaio 8 40x40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.492.61 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 4.64 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.75 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 7.44 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 7.44 cm4 |
| Peso | m = 3.65 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | acciaio |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 3.72 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 3.72 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
72169110