Profilato 5 R20/40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.448.16 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 2.38 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.65 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.26 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.98 cm4 |
| Peso | m = 0.64 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 0.79 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0.75 cm3 |
Descrizione
La superfficie esterna chiusa è esteticamente gradevole e facilita le operazioni di pulitura.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 30° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 30° | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 45° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 45° | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 60° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 60° | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 90° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 90° |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100