Profilato 6 60x30


Variante scelta
Profilato 6 60x30 4N180 leggero, naturale (0.0.439.47)
Profilato 6 60x30 4N180 leggero, naturale
0.0.439.47
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.439.47
Serieserie 6
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6.36 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 7.68 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 6.01 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 21.74 cm4
Pesom = 1.72 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 7.25 cm3

Descrizione

Il profilato 6 60x30 4N180 leggero è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nella misura modulare della serie 6.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta due scanalature 6 aperte. Le scanalature di entrambi i lati lunghi sono chiuse. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
I profilati della serie 6 sono disponibili nelle versioni standard e leggera. Grazie ad ulteriori accorgimenti, a parità di lunghezza, un profilato 6 60x30 leggero pesa circa il 28% in meno di un profilato 6 60x30.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
I profilati 6 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La parete del profilato può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenClosed side:  -
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenClosed side:  -
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardGrooves:  Open OpenClosed side:  -
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenClosed side:  -
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedClosed side:  Long
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedClosed side:  Long
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Closed side:  Short
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Closed side:  Short
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Closed side:  -
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Closed side:  -
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Closed side:  Long
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Closed side:  Long

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100