Profilato 8 80x16
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.452.91 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 8.13 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2.57 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2.15 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 50.76 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 2.2 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 5000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 2.69 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 12.69 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: economy | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: economy | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: standard | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 3’000
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 8 80x16
Su richiesta