Profilato 8 80x80
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.27 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 26.66 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 128.4 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 187.7 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 187.7 cm4 |
| Peso | m = 7.19 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 5000 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 46.92 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 46.92 cm3 |
Descrizione
Nella versione standard, il robusto profilato in alluminio presenta otto scanalature 8 aperte.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
Per alberi o mandrini di diametro maggiore è possibile utilizzare il profilato 8 80x80 D40 (0.0.408.28) e il profilato 8 80x80-45° D60 (0.0.463.24) con cavità arrotondata.
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, no anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, no anodizado | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 80x80
* Indicazione obbligatoria


Aluminio, natural


Aluminio, no anodizado