Profilato di copertura (NBR)
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.429.02 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 60 g |
| Peso | m = 180 g/m |
| Durezza | 80 Sh A |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
| Materiale | NBR |
| Colore | nero |
Descrizione
Nota: la tolleranza di lunghezza per i pezzi grezzi è di massimo +10 mm.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 2.2 | Tipo scanalatura: 5 mm | |
| Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 2.2 | Tipo scanalatura: 5 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 3 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 3 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 3.5 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 3.5 | Tipo scanalatura: 8 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Codice tariffa doganale
40169997
Profilato di copertura (NBR)
* Indicazione obbligatoria