Profilato di copertura e intelaiatura


Variante scelta
Profilato di copertura ed intelaiatura 8, nero (0.0.422.26)
Profilato di copertura ed intelaiatura 8, nero
0.0.422.26
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.422.26
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 19 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePP
Colorenero

Descrizione

Il profilato di copertura e intelaiatura è idoneo sia per coprire la scanalatura del profilato che come intelaiatura di componenti piani.
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
Disponibili in molti colori base

L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.

Profilati di copertura grigi mimetizzanti per coprire le scanalature

I profilati di copertura grigi chiudono le scanalature dei profilati e sono di colore simile all’alluminio.

Copricavo nella scanalatura del profilato

Nelle scanalature è possibile inserire cavi elettrici, che risultano così protetti ed invisibili.

Istruzioni di montaggio

Con il lato chiuso verso l’alto, il profilato di copertura e intelaiatura protegge la scanalatura dalla sporcizia.

Varianti

Ordinare per

Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  1,5–2 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  2–3,5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) RAL 5010 (hořcová modř)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) RAL 5010 (hořcová modř)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) RAL 1018 (zinková žlutá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) RAL 1018 (zinková žlutá)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) RAL 6016 (tyrkysově zelená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) RAL 6016 (tyrkysově zelená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) RAL 3003 (rubínově červená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) RAL 3003 (rubínově červená)Rozsah tloušťky panelu:  4–5 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  4–8 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  bílá, průhledná bílá, průhlednáRozsah tloušťky panelu:  6–9,5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090