Profilato M W80x80x8 E
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 7.0.001.34 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 12.05 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.54 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 72.27 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 72.27 cm4 |
| Peso | m = 3.25 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 12.66 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 12.66 cm3 |
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato M W80x80x8 E
* Indicazione obbligatoria