Tubolare profilato D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.643.16 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 1.97 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.44 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.71 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1.71 cm4 |
| Peso | m = 0.532 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, rivestito a polvere |
| Colore | verde simile a RAL 6024 |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.14 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1.14 cm3 |
Descrizione
Il rivestimento a polvere satinato è durevole, resistente all’abrasione e non compromette il funzionamento degli elementi di collegamento.
I tubolari profilati con rivestimento nero sono in versione antistatica ESD. Questo consente di individuare a colpo d’occhio dove riporre in tutta sicurezza i componenti sensibili.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: rosso | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: rosso | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: bianco | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: bianco | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: giallo | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: giallo | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: verde | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: verde | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: blu | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: blu | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: nero | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: nero | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: pesante | Colore: Alluminio naturale | Materiale: Al, anodizzato |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


Alluminio naturale



rosso

bianco

giallo

verde
blu

nero