Tubolare profilato D40/D30
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.661.59 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 2.45 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 5.68 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 3.88 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.88 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.66 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 1.94 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 1.94 cm3 |
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103