item
Calotta di protezione D30-9 R28

Calotta di protezione D30-9 R28


Visualizzare tutte le 2 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.677.17
Serie Serie D30
Qualità grigio simile a RAL 7042
ESD Antistatico = No
Peso m = 11 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale TPE

Descrizione

Per rivestire l’estremità libera di un profilato in modo da escludere eventuali sfalsamenti è possibile integrare i profilati di protezione D30 con la calotta di protezione D30-9 R28-90°. Questa compensa la differenza di altezza tra l’estremità del profilato di protezione e il bordo superiore della calotta di protezione D30-9. La calotta di protezione si preme frontalmente sul profilato di protezione D30. In tal modo il tubolare profilato D30 viene dotato di un rivestimento elastico a filo.

Varianti

Ordinare per

Materiale:  TPE Colore:  grigio grigio a prova di ESD:  X
Materiale:  TPE-ESD Colore:  nero nero a prova di ESD: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090