Copertura di protezione R28
Variante scelta

Copertura di protezione R28 per connettore D30 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.677.33
0.0.677.33
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.677.33 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 33 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | TPE-ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
La copertura di protezione elastica R28 per connettore D30 avvolge completamente il connettore. Con la calotta di protezione D30-9 e i profilati di protezione D30 è possibile rivestire un’intelaiatura completamente, proteggendola su tutti i lati.
La copertura di protezione R28 per connettore D30 si compone di due semigusci che si inseriscono in posizione l’uno nell’altro e vi rimangono saldamente. Grazie ad essi la copertura di protezione può essere montata in corrispondenza dei nodi anche a posteriori, senza attrezzi, e rimossa in qualsiasi momento senza lasciare residui. Diversamente dalla protezione antigraffio improvvisata con materiale espanso e nastro adesivo, in questo caso non vengono prodotti rifiuti.
A scopo di protezione dalle scariche elettrostatiche incontrollate, la copertura di protezione R28 per connettore D30, la calotta di protezione D30-9 e la calotta di protezione D30-9 R28-90° sono disponibili anche in versione antistatica. Esse possono essere combinate con le varianti ESD dei profilati di protezione D30.
Varianti
Ordinare per
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097
Copertura di protezione R28
Variante scelta

Copertura di protezione R28 per connettore D30 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.677.33
0.0.677.33

Grey
Black