Dati tecnici
Materiale incluso
1 Pulsante M22 con cavo
1 Copritasto rosso, PA12
1 Copritasto blu, PA12
1 Copritasto giallo, PA12
1 Copritasto verde, PA12
1 Copritasto trasparente, PA12
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.732.79 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 52 g |
| Classe di protezione | IP65 / IP67 |
| Lunghezza dei cavi | 1.5 m |
| Unita di consegna | 1 set |
| Type designation | 1NC+1NO |
Descrizione
Pulsante, cavo e spina M12 sono preconfezionati e pronti per il collegamento. Questo garantisce un montaggio veloce e sicuro che non richiede dispendiose attività di cablaggio. Le calotte colorate in dotazione permettono di differenziare pulsanti con funzioni diverse.
È possibile anche il fissaggio in elementi piani o profilati di copertura delle canaline portacavi. Qui, il portaetichetta 22 mm (0.0.714.20) funge da copertura con etichetta integrata.
In alternativa, gli elementi di comando M22 possono essere utilizzati nelle scatole da incasso M45 tramite speciali adattatori item. Queste si inseriscono a pressione direttamente nella canalina portacavi integrata dei profilati XMS o nella canalina di tamponamento.
NO (normally open): a riposo il contatto è aperto. Il circuito elettrico viene chiuso quando l’interruttore viene azionato.
NC (normally closed): a riposo il contatto è chiuso. Il circuito elettrico viene aperto quando l’interruttore viene azionato.
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Codice tariffa doganale
85365080