Dati tecnici
Materiale incluso
1 Set di montaggio 8 per lamiera angolare per pulsante/interruttore, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8, acciaio M6, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
1 Rondella DIN 1441-C 7-12, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.732.80 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 101 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La lamiera angolare viene fissata nella scanalatura. Il montaggio dell’elemento di comando, come il pulsante M22 (0.0.732.79) o il selettore M22 (0.0.730.75), viene eseguito nell’area posteriore tramite la relativa ghiera filettata. Le protezioni antirotazione garantiscono un posizionamento sicuro degli interruttori girevoli.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Codice tariffa doganale
85389099