Selettore M22 1NO 1NC con spina M12 con codifica A

0.0.730.75


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.730.75
AntistaticoNo
Pesom = 69.9 g
Classe di protezioneIP65
Lunghezza dei cavi1.5 m
Unita di consegna1 pezzo
Type designation1NC+1NO

Descrizione

Il selettore M22 1NO 1NC con spina M12 con codifica A è un elemento di comando industriale per lampade, dispositivi e macchinari. La sua impugnatura a leva con angolo di rotazione di 90° si blocca in due posizioni. L’interruttore girevole può essere impiegato sia come elemento di apertura (NC) sia come elemento di chiusura (NO).
Interruttore di posizione, cavo e spina M12 sono preconfezionati e pronti per il collegamento. Questo garantisce un montaggio veloce e sicuro che non richiede dispendiose attività di cablaggio.
Il set di montaggio 8 per pulsante/interruttore M22 (0.0.732.80) permette di montare pulsanti M22 e selettori M22 ai profilati con scanalatura 8. Il fissaggio in corrispondenza del supporto ha luogo nella parte posteriore tramite la ghiera filettata fornita in dotazione.

È possibile anche il fissaggio in elementi piani o profilati di copertura delle canaline portacavi. Qui, il portaetichetta 22 mm (0.0.714.20) funge da copertura con etichetta integrata.

In alternativa, gli elementi di comando M22 possono essere utilizzati nelle scatole da incasso M45 tramite speciali adattatori item. Queste si inseriscono a pressione direttamente nella canalina portacavi integrata dei profilati XMS o nella canalina di tamponamento.
La spina M12 a 4 poli con codifica A determina il comportamento di comando. A seconda del pin collegato, durante il normale funzionamento l’elemento di comando funge da elemento di chiusura (NO) o di apertura (NC):
NO (normally open): a riposo il contatto è aperto. Il circuito elettrico viene chiuso quando l’interruttore viene azionato.
NC (normally closed): a riposo il contatto è chiuso. Il circuito elettrico viene aperto quando l’interruttore viene azionato.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Codice tariffa doganale
85365080