Cremagliera 8 della segmento 80


Variante scelta
Segmento 80 K cremagliera 8, nero (0.0.671.54)
Segmento 80 K cremagliera 8, nero
0.0.671.54
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Segmento cremagliera, POM-GF

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.54
AntistaticoNo
Pesom = 8 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePOM
Colorenero

Descrizione

Plastic Rack Segments
Drive forcemax. 350 N
Radial operating loadFr = tan 20°x drive force = 0.364 x drive force
The radial operating load places an additional load on the castors
of the guide. This must be taken into account
during the design phase!
Drive torquemax. 8 Nm
Drive powermax. 1 kW
Stroke velocitymax. 3 m/s
Accelerationmax. 5m/s2
Drive rpmmax. 1250 /min
One revolution of the drive wheel corresponds to a distance of 144.0 mm.

Istruzioni di montaggio

I segmenti in plastica della cremagliera si inseriscono l’uno di seguito all’altro all’interno di una scanalatura 8 e fanno presa automaticamente. L’attrezzo di montaggio per cremagliera 8 ne agevola l’assemblaggio.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  -Material:  Plastic (POM)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Codice tariffa doganale
39269097