Profilato di intelaiatura 8 60x40


Variante scelta
Profilato di intelaiatura 8 60x40, naturale (0.0.656.33)
Profilato di intelaiatura 8 60x40, naturale
0.0.656.33
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.656.33
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 1.78 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

I profilati di intelaiatura sono la base perfetta per robusti vassoi e ampi piani di predisposizione dei materiali. Combinando profilati e connettori è possibile realizzare diverse forme costruttive. Il bordo può essere abbassato su uno o due lati per agevolare il processo di rifornimento o creare una specifica battuta sul lato di processo.
Per realizzare la battuta di cassette a bocca di lupo o contenitori Euro è possibile usare il profilato di tamponamento 8 50x10 (0.0.664.34). I contenitori sporgono in modo da garantire un corretto trasferimento dei componenti nella zona di isolamento realizzata con i profilati a L per vassoio 8 140x50 (0.0.664.17) o con le vaschette ad incastro 8 105x130 (0.0.664.35).
Grazie all’elevata sezione del profilato e al rafforzamento opzionale sotto la superficie del vassoio, i profilati di intelaiatura 8 60x40 sono idonei a sostenere carichi fino a 200 kg. In mancanza di spazio, i profilati di intelaiatura 8 40x20 possono essere utilizzati anche per vassoi di dimensioni più ridotte.
Nota:  in fase di ordinazione tenere presente la differenza tra il profilato di intelaiatura 8 60x40 (bordo rialzato) e il profilato di intelaiatura 8 60x40 180° (bordo ribassato). A seconda della forma costruttiva è possibile optare per il set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 o per il set di collegamento angolare per profilato di intelaiatura 8 60x40 180°. item offre anche vassoi preconfezionati di dimensioni standard in diversi formati.
Il profilato di separazione e guida e il relativo set per l’accoppiamento permettono di realizzare listelli divisori della lunghezza desiderata.
LT = lunghezza del profilato di separazione e guida
LP = lunghezza del profilato
LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil
s = spessore dell’elemento piano
LA / LB = dimensione di taglio degli elementi piani
LPA / LPB = dimensione di taglio dei profilati di intelaiatura
LNA / LNB = superfici utili
Vassoio ESD W: con bordo perimetrale per conservare in maniera sicura le cassette o i pezzi di grandi dimensioni meno utilizzati.
Vassoio 1x180° ESD W: il bordo ribassato sul lato posteriore agevola il processo di rifornimento. Il bordo anteriore funge da battuta.
Vassoio 2x180° ESD W: due bordi ribassati creano un piano stabile che permette di ottimizzare l’ergonomia del processo di prelievo della minuteria utilizzando un profilato di tamponamento o un profilato a L per vassoio in combinazione con le vaschette ad incastro 8 105x130.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100