Portautensili


Variante scelta
Portautensili 8, nero simile a RAL 9005 (0.0.474.50)
Portautensili 8, nero simile a RAL 9005
0.0.474.50
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

10 Coprigiunti, PA-GF
10 Molle a compressione, acciaio
2 Dadi con testa a martello 8 M6, acciaio, zincato
2 Perni filettati DIN 916-M6x12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.474.50
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 57 g
Unita di consegna1 set
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Il portautensili 8 si può inserire in qualsiasi punto della scanalatura 8. I suoi elementi in plastica flessibile, dotati di molla, accolgono utensili, penne e fogli di carta trattenendoli in modo sicuro.
Il portautensili può essere allungato della misura desiderata con l’aggiunta di più elementi.
La forza di bloccaggio del portautensili può essere variata mediante la scelta della tensione esercitata dalla molla.
Procedura di montaggio:
1. Inserire il coprigiunto nella scanalatura
2. Ruotarlo di 90°
3. Inserire la molla nella scanalatura
4. Posizionare il portautensili nella scanalatura mediante il dado con testa a martello 8 M6 e il perno filettato DIN 916-M6x12

Varianti

Ordinare per

Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Grey GreyDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Grey GreyDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Black BlackDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Grey GreyDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Black BlackDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Grey GreyDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Black BlackDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Tool HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  120ESD-safe: 
Design:  Universal HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
39269097