Portautensili
Variante scelta

Supporto per cacciavite 8 D20-D44, grigio simile a RAL 7042
0.0.690.24
0.0.690.24
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.690.24 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 39 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GB |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il supporto per cacciavite 8 D20-D44 si monta nella scanalatura 8, dove offre una tenuta perfetta senza avvitamenti. Basta infatti inserirlo in posizione nella scanalatura ruotandolo di 90°. Grazie a queste sue caratteristiche si inserisce nel Sistema di ganci e supporti item senza soluzione di continuità ed è perfettamente compatibile con il sistema Toolpanel item. Per gli attrezzi più piccoli è disponibile il supporto per cacciavite 8 D12,5-D25 (grigio: 0.0.683.26; nero: 0.0.684.41).
Tutti i supporti per cacciavite sono disponibili nei colori grigio e nero. Sono l’integrazione ideale per una predisposizione degli attrezzi in linea con la lean production e il metodo delle 5S.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Design: Multipurpose holder | Holder for:: Universal | Colour: Grey | Diameter: 30 | ESD-safe: X | |
| Design: Multipurpose holder | Holder for:: Universal | Colour: Black | Diameter: 30 | ESD-safe: X | |
| Design: Spanner | Holder for:: Spanner | Colour: Grey | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Spanner | Holder for:: Spanner | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Pen | Holder for:: Pen | Colour: Grey | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Pen | Holder for:: Pen | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, small | Holder for:: Screwdriver, small | Colour: Grey | Diameter: 12.5 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, small | Holder for:: Screwdriver, small | Colour: Black | Diameter: 12.5 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, large | Holder for:: Screwdriver, large | Colour: Grey | Diameter: 20 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, large | Holder for:: Screwdriver, large | Colour: Black | Diameter: 20 | ESD-safe: X | |
| Design: Cordless driver | Holder for:: Cordless driver | Colour: Grey | Diameter: 44 | ESD-safe: X | |
| Design: Cordless driver | Holder for:: Cordless driver | Colour: Black | Diameter: 44 | ESD-safe: X | |
| Design: Pliers | Holder for:: Pliers | Colour: Grey | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Pliers | Holder for:: Pliers | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Tool Holder | Holder for:: Universal | Colour: Black | Diameter: 120 | ESD-safe: ✓ | |
| Design: Universal Holder | Holder for:: Universal | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097
Portautensili
Variante scelta

Supporto per cacciavite 8 D20-D44, grigio simile a RAL 7042
0.0.690.24
0.0.690.24

Grey
Black