Portautensili


Variante scelta
Fondina portautensili D120 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.706.94)
Fondina portautensili D120 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.706.94
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Inserto per custodia portautensili, PUR
1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF, nero
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
1 Rondella DIN 433-6,4
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.94
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 510 g
Unita di consegna1 set
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Grazie alla fondina portautensili item gli attrezzi manuali più pesanti, come gli avvitatori a batteria o gli utensili speciali, sono sempre a portata di mano e sostenuti in modo sicuro in qualsiasi postazione di lavoro. Supporto per fondina portautensili in acciaio inox con inserto elastico in PU espanso, il diametro interno si riduce da 90 mm a 40 mm.

Varianti

Ordinare per

Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  grau grauDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  grau grauDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  grau grauDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  grau grauDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  KöcherHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  120ESD-sicher: 
Ausführung:  UniversalhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097