Portautensili
Variante scelta

Supporto per avvitatore a batteria 8, nero simile a RAL 9005
0.0.689.62
0.0.689.62
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto per avvitatore a batteria 8
1 Materiale di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.689.62 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 100 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
L’apertura nella parte anteriore permette di inserire anche attrezzi più lunghi. Il posizionamento e il prelievo degli attrezzi avvengono tracciando un angolo naturale, comodo, senza che sia necessario compiere faticosi sollevamenti. Le punte più utilizzate possono essere conservate nei quattro pratici portapunte integrati.
Il supporto per avvitatore a batteria 8 si fissa in qualsiasi scanalatura 8. La protezione antirotazione garantisce una tenuta sicura nelle scanalature verticali. Il supporto può essere utilizzato anche per gli attrezzi con impugnatura pesante ed è disponibile nei colori grigio e nero. Esso integra il Sistema di ganci e supporti e contribuisce al sistema Toolpanel item per un’efficiente organizzazione della postazione di lavoro.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: grau | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: grau | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: schwarz | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: grau | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: schwarz | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: grau | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: schwarz | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Köcher | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 120 | ESD-sicher: ✓ | |
| Ausführung: Universalhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000
Portautensili
Variante scelta

Supporto per avvitatore a batteria 8, nero simile a RAL 9005
0.0.689.62
0.0.689.62

grau
schwarz