Griglie


Variante scelta
Griglia a filo doppio 25x200, 1830x2008, nero (0.0.446.07)
Griglia a filo doppio 25x200, 1830x2008, nero
0.0.446.07
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 25x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 2008 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.446.07
AntistaticoNo
Pesom = 45 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Colorenero

Descrizione

Le griglie a filo doppio vengono impiegate in ambienti interni ed esterni quando si devono erigere sbarramenti a stabilità intrinseca, delimitazioni e recinzioni.
Le griglie a filo doppio sono protette dalla corrosione grazie alla superficie zincata a fuoco.
In caso di necessità esse possono avere un’applicazione di colore individuale tramite verniciatura.
Le griglie a filo doppio nere sono in aggiunta rivestite con polveri nello stabilimento di produzione.
I fili metallici sono saldati tra loro in ogni punto d’intersezione, cosicché si evita un accavallamento della griglia .
La larghezza delle maglie limita la possibilità di penetrazione al loro interno (conforme alla norma EN ISO 13857).

Varianti

Ordinare per

Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Steel (nickel-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  XDelivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 2470
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2500
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 2000
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2008
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  958
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2008
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  958

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Codice tariffa doganale
73143100