Griglie


Variante scelta
Griglia acciaio 3,8mm 40x40, nero (0.0.428.39)
Griglia acciaio 3,8mm 40x40, nero
0.0.428.39
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Fili d’acciaio (fili diritti)
saldati, naturale
Spessore: 3 mm
larghezza delle maglie: 40 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.428.39
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 5.3 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 2000x1500 mm
Colorenero

Descrizione

Le griglie di acciaio possiedono una stabilità e un rigidità propria elevate. Per l’intelaiatura è pertanto sufficiente una costruzione di telaio leggera.
Le griglie di acciaio sono protette dalla corrosione grazie alla superficie zincata.
Le griglie di acciaio nere sono in aggiunta rivestite con polveri nello stabilimento di produzione.
I fili metallici sono saldati tra loro in ogni punto d’intersezione, cosicché si evita un accavallamento della griglia.
Per aumentare la resistenza alla corrosione o per scopi di contrassegno le griglie saldate possono essere rivestite con polveri, verniciate, ecc.

Avvertenza relativa al taglio della griglia ondulata in acciaio:
A causa del comportamento del materiale all’atto della separazione le tolleranze del taglio rientrano nella classe di tolleranza c secondo DIN ISO 2768.

Istruzioni di montaggio

Per la costruzione e il montaggio del Dispositivo di bloccaggio griglia di acciaio 8 Zn (0.0.725.22) nella scanalatura del sistema 8, per il taglio della griglia acciaio 3,8mm 40×40, nera (0.0.428.39) è necessaria la seguente griglia.

Varianti

Ordinare per

Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturalea prova di ESD:  Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  150 ... 2970
Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturalea prova di ESD:  Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturalea prova di ESD:  Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  150 ... 2970
Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturalea prova di ESD:  Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  150 ... 2970
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  150 ... 2970
Materiale:  Acciaio (nichelato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  150 ... 2970
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  XUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  100 ... 2470
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000
Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  2500
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  100 ... 2000
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  2008
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  958
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  2008
Materiale:  AcciaioColore:  nero neroa prova di ESD:  XUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  958

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Codice tariffa doganale
73143100