Rullo di rinvio
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo di rinvio, acciaio
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 62203
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.705.22 |
---|---|
Serie | FT |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 4.5 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 40 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 80 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 120 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 160 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 200 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 240 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 320 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 400 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Larghezza complessiva: 40 mm | |
Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Larghezza complessiva: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900
Rullo di rinvio
Su richiesta