Set testata rinvio 8 40

0.0.702.96


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Testata rinvio 8 40 sinistra
1 Testata rinvio 8 40 destra

Proprietà

Nr. articolo0.0.702.96
MomentoM = 10 Nm
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
Pesom = 245 g
Carico mass.Fmax. = 950 N
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il set testata rinvio 8 40 collega il rullo di rinvio di un nastro trasportatore, anche a cinghia dentata, con il telaio del nastro trasportatore.
I cuscinetti inseriti a pressione nei rulli di rinvio presentano una struttura più snella sul lato di rinvio.
Le testate motore servono per eseguire una prima regolazione del pretensionamento e dello scorrimento dei nastri trasportatori, anche a cinghia dentata.
Nei nastri trasportatori, la rettilineità può essere regolata in modo preciso anche in corrispondenza del set testata rinvio con il set di regolazione fine 8 (0.0.715.05).

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Codice tariffa doganale
84313900